Publier vos produits
DL 400 SE douche temporisée applique sans robinet d'arrêt
Presto

DL 400 SE douche temporisée applique sans robinet d'arrêt

DL 400 SE douche temporisée applique sans robinet d'arrêt
Spécification
  • > Working pressure :

    • 1 to 5 bar

    > Flow :

    • 6 l/min at 3 bar with integrated flow limiter
    • Anti-water-hammering design
    • Fixed shower head with anti-limescale spikes

    > Flow time :

    • 30 seconds (± 5 sec.)

    > Hydraulic supply :

    • G 3/4" (20x27) Top water inlet
    • For cold or premixed water

    > Material and colour finish :

    • Metal body injected molded
    • Profile extruded in aluminium-magnesium-silicon alloy 6060

    > Thermal resistance :

    • Resistant to a temperature of 75°C for 30 minute thermal shock

    > Security :

    • Patented anti-blocking "S" system to avoid the water to flow continuously

    > Delivered with :

    • VBA screws and nylon plugs
    • Filter gasket
    • Instruction manual

    > Standards & approvals :

    • Acoustic class I
    • Molded chrome-plated body in accordance with EN 12540
    • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with ISO 9227
Spécifications techniques
  • Réference unique.27430
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsShower Panel.
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-10-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord