Publier vos produits
DL 800S douche temporisée alimentation arrière, pomme fixe et porte-savon
Presto

DL 800S douche temporisée alimentation arrière, pomme fixe et porte-savon

FONCTION: Le panneau de douche thermostatique permet l’écoulement d’eau grâce à la fonction START / STOP. Existe avec ou sans porte savon, Pomme de douche ou douchette à main et alimentation haute ou arrière. LES + DU PRODUIT: Fonction marche/arrêt Coupure instantané de l’eau chaude en cas de coupure de l’eau froide Précision de la température en toutes circonstances Pomme de douche antivandalisme à picots anti-calcaire
Spécification
  • > Working pressure :

    • 1 to 5 bar

    > Flow :

    • 6 l/min with integrated flow limiter
    • Anti-water-hammering design
    • Fixed shower head with anti-limescale spikes

    > Flow time :

    • 60 seconds (Adjustable from 40 to 60 s)
    • Start/Stop function

    > Hydraulic supply :

    • G 1/2" (15x21) rear water inlet
    • With self-closing tap EN 816 and thermostatic mixing valve EN 1111 (Check valves NF)

    > Material :

    • 9001 RAL white ABSPC thermoformed resin
    • Brass body and components with molded chrome treatement

    > Thermal resistance :

    • Resistant to a temperature of 75°C for 30 minute thermal shock

    > Security :

    • Anti-scald system: flow is immediately stopped if the cold water is cut off

    > Delivered with :

    • 1/2" hoses with revolving nuts
    • MM G 1/2" (15x21) Stop valves and filters (250 micron)
    • Soap dish
    • Fastening screw
    • Instruction manual

    > Standards & approvals :

    • Brass body in accordance with EN 1982, EN 12164, EN 12165
    • Molded chrome-plated body in accordance with EN 12540
    • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with ISO 9227
Spécifications techniques
  • Réference unique.27812
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsShower
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1430
  • Largeur (mm)200
  • Profondeur (mm)192
En rapport
  • Matériel principalABS
  • Matériel secondaireLaiton
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCShowers
  • Code UNSPSC30181503

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord