Publier vos produits
Presto 4000s Mitigeur monocommande bouton chromé avec robinet d'arrêt 3l/min
Presto

Presto 4000s Mitigeur monocommande bouton chromé avec robinet d'arrêt 3l/min

MITIGEUR MONOCOMMANDE PRESTO 4000 S FONCTION: Le bouton de commande ergonomique permet simultanément l'écoulement de l'eau par simple pression sur le bouton poussoir et le réglage de la température par rotation de ce dernier. Equipé d'une butée de température pré-réglée inviolable et ajustable. LES + DU PRODUIT: Jusqu’à 70% d’économie Bouton monocommande ergonomique avec large plage de température Dispositif breveté garantissant une temporisation constante Système S interdisant le blocage en écoulement continu
Spécification
  • Variantes : 28610
Spécifications techniques
  • Réference unique.28610
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsTapware - Single, Mixers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord