Publier vos produits
Tête de douche fixe avec grille orientable 2 positions
Presto

Tête de douche fixe avec grille orientable 2 positions

Tête de douche fixe avec grille orientable 2 positions
Spécification
  • > Working pressure :

    • 1 to 5 bar

    > Flow :

    • Depending on model
    • Flow limiter in option

    > Functionality :

    • 2 position directional grid: 17° or 25°

    > Hydraulic supply :

    • M G 1/2" - Threaded length 25 mm

    > Thermal resistance :

    • Resistant to a temperature of 75°C for 30-minute-thermal-shocks

    > Delivered with :

    • Instruction manual

    > Standards & approvals :

    • Brass body in accordance with EN 1982, EN 12164, EN 12156
    • Molded chrome-plated body in accordance with EN 12540
    • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with ISO 9227
Spécifications techniques
  • Réference unique.29110
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsShower
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-10-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord