Publier vos produits
P512S kit tc lavabo temporisé mécanique bec court pour cloison de 1,5 à 200 mm
Presto

P512S kit tc lavabo temporisé mécanique bec court pour cloison de 1,5 à 200 mm

P512S kit tc lavabo temporisé mécanique bec court pour cloison de 1,5 à 200 mm
Spécification
  • Variantes : 31660 Type de connection : Alimentation en ligne - Entrée/Sortie en mâle G 1/2" (15x21) - En eau froide Pression : 1 à 5 bars Garantie : 10 ans Fonction : Durée d'écoulement : - 15 secondes ± 5 secondes Résistance thermique : - Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques Sécurité : - Système S® interdisant le blocage en écoulement continu Livré avec : Débit : - 6 l/mn à 3 bars - Réglage 4 positions - Dispositif anti-coup de bélier Finition : Connection : Alimentation en ligne - Entrée/Sortie en mâle G 1/2" (15x21) - En eau froide
Spécifications techniques
  • Réference unique.31660
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsTapware - Single, Mixers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord