Publier vos produits
Mitigeur ALPA N entraxe 150 mm - Temporisation : 10s à 20s - Bec Droit orientable
Presto

Mitigeur ALPA N entraxe 150 mm - Temporisation : 10s à 20s - Bec Droit orientable

Traduit par Google,

35307 - Robinetterie temporisée pour ablutions - Mitigeur mural PRESTO ALPA MONO

Spécification
  • > Working pressure:

    • 1 to 5 bar

    > Flow:

    • 1,9 l/min maximum with integrated flow limiter
    • Dual Flow Regulation (inlet and outlet)
    • Spray type
    • Anti-water-hammering design

    > Flow time:

    • 15 seconds (- 5 / + 5 seconds)
    • Equipped against corrosion and lime scale with a self-cleaning needle
    • Contanst and reliable time flow with the use of synthetic ruby mechanism

    > Hydraulic supply:

    • Femal Nut G 3/4" (20x27)
    • Integrated NF non return valves

    > Material and colour finish:

    • Chrome-plated knob
    • One piece brass body

    > Thermal resistance:

    • Resistant to a temperature of 75°C for 30-minute-thermal-shocks

    > Delivered with:

    • 2 Filter seal
    • 1 Straight Swivel spout 120mm (with locking possibility)
    • 1 Bras Pin (to lock spout rotation)

    > Standards & approvals:

    • Brass body in accordance with EN 1982, EN 12164, EN 12156
    • Molded chrome-plated body in accordance with EN 12540
    • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with ISO 9227
    • SASO Approved - Rate A
Spécifications techniques
  • Réference unique.35307
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsTapware - Single, Mixers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-10-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord