Publier vos produits
Lavabo PMR mural suspendu anti-vandalisme extra-plat en inox 304
Presto

Lavabo PMR mural suspendu anti-vandalisme extra-plat en inox 304

Lavabo PMR mural suspendu anti-vandalisme extra-plat en inox 304
Spécification
  • > Description:

    • Seamless shaped vandal resistant washbasin without overflow
    • With pressed in grill drain and welded drain pipe
    • Closed bottom with entrance hatchway for attachment and connection.
    • Water trap could be install in or behind the wall
    • Fit for wheel chair users and disable people

    > Material:

    • Stainless steel AISI 304
    • 1,5 mm Thickness
    • Satin brushed finish

    > Dimension:

    • W 400 x D 390 x H 148 mm
    • Washbowl Ø 300 mm H 60mm

    > Certification:

    • CE certification
    • Comply with NF EN 14388 - CL 00
Spécifications techniques
  • Réference unique.71018-vandal-proof-washbassin-extra-flat
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsStainless Steel Sanitary ware
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-10-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)148
  • Largeur (mm)400
  • Profondeur (mm)390
En rapport
  • Matériel principalStainless steel 304
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord