Publier vos produits
PREST BOX Mitigeur thermostatique de douche temporisé tactile encastré pile
Presto

PREST BOX Mitigeur thermostatique de douche temporisé tactile encastré pile

PREST BOX Mitigeur thermostatique de douche temporisé tactile encastré pile
Spécification
  • > Working pressure :

    • 1 to 5 bar

    > Flow :

    • 8 l/min with integrated flow regulator
    • Anti-water-hammering device

    > Flow time :

    • 30 seconds (adjustable)
    • PRESTO TOUCH sensitive switch suitable for elderly and disabled people
    • Start / Stop function

    > Hydraulic supply :

    • Hot water inlet on the left : M G 1/2" (15x21)
    • Cold water inlet on the right : M G 1/2" (15x21)
    • Mixed water outlet on the top : M G 1/2" (15x21)
    • NF non-return valves
    • Temperature limiter preset at 38°C
    • Stop valve inside the box
    • External connectors

    > Power supply :

    • 6 V lithium battery (CRP2 type) in a casing placed within the concealed box

    > Material and colour finish :

    • Brass tap body
    • Chrome-plated front plate and knob
    • Engineered polymer concealed box

    > Thermal resistance :

    • Resistant to a temperature of 75°C for 30 minute in case of thermal shock

    > Security :

    • Temperature limited by adjustable stop inside the box (non-accessible for the user)
    • Anti-scalding safety : flow is immediately stopped if the cold water or hot water is cut off, compliant to French norm EN1111.
    • 30sec auto-flush every 24h limiting the bacterial growth (Legionella, Pseudomonas...) adjustable by TOUCH button configuration.
    • Waterproofness : waterproof concealed box

    > Delivered with :

    • 1 waterproof concealed box
    • 1 round front plate
    • 2 filter gaskets
    • T connector for drain
    • 1 sealing flange
    • 1 Instruction manual

    > Standards & approvals :

    • Brass body in accordance with EN 1982, EN 12164, EN 12165
    • Materials UBA List Compliant
    • Nickel-Chrome plated according to EN12540
    • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with ISO 9227
    • Thermostatic cartridge conform with NF EN 1111
    • DVGW certified - DW-6515DM0592
Spécifications techniques
  • Réference unique.35401
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsShower
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-10-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord