Publier vos produits
P50 Robinet de douche temporisé mécanique applique avec raccords
Presto

P50 Robinet de douche temporisé mécanique applique avec raccords

P50 Robinet de douche temporisé mécanique applique avec raccords
Spécification
  • Variantes : 38022 -31001 -31003 -31303 -31707 -15033 -15000 Type de connection : Mâle G 3/4 (20x27) en eau froide ou pré-mitigée Pression : Pression dutilisation recommandée : 1 à 5 bars Garantie : 10 ans Fonction : Résistance thermique : Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques - Sécurité : Bouton non tournant inviolable par lutilisateur - Repère par point de couleur rouge inusable et indémontable Débit : Débit : 6 l/mn à 3 bars par limiteur de débit incorporé - Réglage de débit par bague filetée - Dispositif anti-coup de bélier - Durée découlement : 30 secondes (-10 / +5 secondes) Finition : Corps en laiton conforme aux normes NF EN1982/ NF EN 12164 / NF EN 12165 - Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540 - Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227
Spécifications techniques
  • Réference unique.38022
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsShower
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord