Publier vos produits
Prestorizon mitigeur en tc sur secteur chrome
Presto

Prestorizon mitigeur en tc sur secteur chrome

Prestorizon mitigeur en tc sur secteur chrome
Spécification
  • Variantes : 52037-52038 Type de connection : Pression : 1 à 5 bars Garantie : 3 Fonction : Pression d'utilisation recommandée : - 1 à 5 bars Débit : - 3 l/mn par régulateur de débit intégré - Aérateur anti-tartre haute qualité Alimentation hydraulique : - G 1/2'' (15x21) - 2 électrovannes 1/2'' déportées, pour alimentation eau chaude et eau f Débit : 3 l/min par limiteur de débit intégré Aérateur anti-tartre haute qualité Dispositif anti-coup de bélier Finition : Corps en laiton avec finition chromée Connection : G ½’’ (15x21)
Spécifications techniques
  • Réference unique.52037
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsTapware - Single, Mixers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord