Publier vos produits
P5750 mitigeur électronique haut sur plage 8 l/min pile . Base tournante
Presto

P5750 mitigeur électronique haut sur plage 8 l/min pile . Base tournante

P5750 mitigeur électronique haut sur plage 8 l/min pile . Base tournante
Spécification
  • Variantes : 55132-55133-55134-55137-55138-55139 Type de connection : Pression : 1 à 5 bars Garantie : 3 Fonction : Pression d'utilisation recommandée : - 1 à 5 bars Débit : - 8 l/mn par limiteur de débit intégré - Brise-jet laminaire - Dispositif anti-coup de bélier Alimentation hydraulique : - G 3/8'' (12x17) Alimentation électrique : - Pile lithium 6 volts type C Débit : 8 l/min par limiteur de débit intégré Brise-jet laminaire Dispositif anti-coup de bélier Finition : Corps en laiton chromé Bec haut tournant en laiton chromé Connection : G 3/8'' (12x17)
Spécifications techniques
  • Réference unique.55132
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsTapware - Single, Mixers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord