Publier vos produits
PRESTO NOVA® simple sur plage 3 l/min piles 6V CHROME avec RA
Presto

PRESTO NOVA® simple sur plage 3 l/min piles 6V CHROME avec RA

PRESTO NOVA® simple sur plage 3 l/min piles 6V CHROME avec RA
Spécification
  • Variantes : 55379-55381-55389-55393 Pression : 1 à 5 bars Garantie : 3 Fonction : Débit : 3 l/mn par limiteur de débit intégré, Aérateur anti-tartre haute qualité, Dispositif anti-coup de bélier Alimentation électrique : Pile lithium 6 volts type CRP2 dans boîtier intégré dans le corps du robinet Matière et couleur de finition : Corps Débit : 3 l/mn Connection : G 3/8'' (12x17)
Spécifications techniques
  • Réference unique.55379
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsTapware - Single, Mixers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord