Publier vos produits
PRESTO NOVA® mitigeur sur plage 3 l/min piles 6V CHROME/NOIR avec RA
Presto

PRESTO NOVA® mitigeur sur plage 3 l/min piles 6V CHROME/NOIR avec RA

PRESTO NOVA® mitigeur sur plage 3 l/min piles 6V CHROME/NOIR avec RA
Spécification
  • > Working pressure :

    • 1 to 5 bar

    > Flow :

    • 3 l/min with integrated flow limiter
    • High quality anti-limescale aerator
    • Anti-water-hammering design

    > Hydraulic supply :

    • G 3/8" (12x17)

    > Power supply :

    • Integrated 6V CRP2 lithium battery

    > Material and colour finish :

    • Injected molded metal body and cover
    • Body: Chrome finishing
    • Top cover: Black chrome finishing

    > Thermal resistance :

    • Resistant to a temperature of 75°C for 30 minute thermal shocks

    > Security :

    • Temperature limiting system to avoid any risk of scalding
    • Anti-overflow security time is set to 30 seconds
    • Anti-blocking system preventing the water to flow continuously

    > Delivered with :

    • 1 Brass clamping nut
    • 1 Gasket and 1 Washer
    • 2 PEX Hoses with revolving nuts and NF check valves
    • 2 MM G 3/8" (12x17) Stop valves
    • 2 Filter gaskets
    • 1 Self-adhesive sticker
    • Instruction manual

    > Standards & approvals :

    • Molded chrome-plated body in accordance with EN 12540
    • Brass in accordance with NF EN1982, EN12164, EN12165
    • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with NF ISO 9227
Spécifications techniques
  • Réference unique.55391
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsTapware - Single, Mixers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-10-15
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord