Publier vos produits
PRESTO SO'O® Robinet mitigeur réhaussé 3 l/min piles 6V CHROME avec RA
Presto

PRESTO SO'O® Robinet mitigeur réhaussé 3 l/min piles 6V CHROME avec RA

PRESTO SO'O® Robinet mitigeur réhaussé 3 l/min piles 6V CHROME avec RA
Spécification
  • Variantes : 56201-56205-56207-56209-56211-56215-56221-56225-56231-56235 Type de connection : Pression : 1 à 5 bars Garantie : 3 Fonction : Pression d'utilisation recommandée : - 1 à 5 bars Débit : - 3 l/mn par limiteur de débit intégré - Aérateur anti-tartre haute qualité (nouvel aérateur depuis Juin 2016) - Dispositif anti-coup de bélier Alimentation hydraulique: - G 3/8'' (12x17) Alimen Débit : 3 l/min par limiteur de débit intégré Aérateur anti-tartre haute qualité Dispositif anti-coup de bélier Finition : Composants en métal injecté avec traitement nickel-chrome Corps en métal moulé injecté Connection : G 3/8'' (12x17)
Spécifications techniques
  • Réference unique.56201
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsTapware - Single, Mixers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord