Publier vos produits
PRESTO SO'O® Robinet mitigeur 3 l/min secteur 230V CHROME
Presto

PRESTO SO'O® Robinet mitigeur 3 l/min secteur 230V CHROME

PRESTO SO'O® Robinet mitigeur 3 l/min secteur 230V CHROME
Spécification
  • Variantes : 56214 Type de connection : Pression : 1 à 5 bars Garantie : 3 Fonction : Aérateur anti-tartre haute qualité Dispositif anti-coup de bélier Alimentation électrique : Avec transformateur 230 Vac / 7 Vdc dans boîtier étanche IP65 Résistance thermique : Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre d Débit : - 3 l/mn par limiteur de débit intégré - Aérateur anti-tartre haute qualité - Dispositif anti-coup de bélier Finition : Composants en métal injecté avec traitement nickel-chrome Corps en métal moulé injecté Connection : G 3/8'' (12x17)
Spécifications techniques
  • Réference unique.56214
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsTapware - Single, Mixers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord