Publier vos produits
LINEA Robinet simple mural TC 3l/min Secteur 230V  avec RA
Presto

LINEA Robinet simple mural TC 3l/min Secteur 230V avec RA

Traversée de cloison, Secteur 230V, 3l/min Déclenchement sans contact adapté PMR
Spécification
  • > Working pressure

    • 1 to 5 bar

    > Function

    • Starts and stops automatically by hand detection
    • Sensor trigger suitable for PRM, elderly, children and disabled people

    > Flow

    • 3l/min at 3 bar with integrated regulated anti-limescale aerator

    > Hydraulic supply

    • F G 3/8" (12x17) hose - Cold or premixed water

    > Power supply

    • Mains-operated with 230 V AC / 7 V DC transformer in IP65 waterproof case

    > Materials & finish

    • External brass body: chrome-plated
    • Molded metal cover: chrome-plated

    > Thermal resistance

    • Resistant to a temperature of 75°C for 30-minute-thermal-shocks

    > Security

    • Anti-overflow security time set to 30 seconds preventing the water to flow continuously
    • Automatic shutdown of solenoid valve in case of power failure or sensor damage
    • Duty flush 30 sec every 24h after last use 
    • Smooth inner body for limiting biofilm binding and bacterial development

    > Installation

    • Recommended installation height : 30 cm above the bottom of the washbasin

    > Delivered with

    • 1 Brass clamping nut, 1 Gasket and 1 Washer
    • 1 Wall rose
    • 1 PEX Hoses with revolving nut and filter gasket
    • 1 M M G 3/8" (12x17) Stop valve
    • 1 Self-adhesive sticker
    • 1 extension cord 1m for transformer
    • 1 transformer
    • 1 Instruction manual

    > Standards & approvals

    • Brass body in accordance with NF EN1982, EN12164, NF EN 12165,
    • UBA list compliant
    • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with NF ISO 9227
Spécifications techniques
  • Réference unique.57112
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsTapware - Single, Mixers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)60
  • Largeur (mm)60
  • Profondeur (mm)257
En rapport
  • Matériel principalLaiton
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord