Publier vos produits
LINEA Robinet simple sur plage 3l/min Secteur 230V  avec RA
Presto

LINEA Robinet simple sur plage 3l/min Secteur 230V avec RA

LINEA Robinet simple sur plage 3l/min Secteur 230V avec RA
Spécification
  • > Working pressure

    • 1 to 5 bar

    > Function

    • Starts and stops automatically by hand detection
    • Sensor trigger suitable for PRM, elderly, children and disabled people

    > Flow

    • 3l/min at 3 bar with integrated regulated anti-limescale aerator

    > Hydraulic supply

    • F G 3/8" (12x17) hose

    > Power supply

    • Mains-operated with 230 V AC / 7 V DC transformer in IP65 waterproof case

    > Materials and Finish:

    • Brass body with smooth inside body. Chrome Finish
    • Molded metal cover. Chrome Finish

    > Thermal resistance

    • Resistant to a temperature of 75°C for 30-minute-thermal-shocks

    > Security

    • Anti-overflow security time set to 30 seconds preventing the water to flow continuously
    • Automatic shutdown of solenoid valve in case of power failure or sensor damage
    • Duty flush 30 sec every 24h after last use (adjustable flow time and frequency)
    • Low battery alert (blinking led light)

    > Installation

    • Recommended installation : 30 cm minimum between the sensor and the basin

    > Delivered with

    • 1 Brass clamping nut, 1 Gasket and 1 Washer
    • 1 PEX hose with revolving nut and filter gasket
    • 1 M M G 3/8" (12x17) stop valve
    • 1 Self-adhesive sticker
    • 1 Instruction manual

    > Standards & approvals

    • Brass body in accordance with NF EN1982, EN12164, NF EN 12165,
    • UBA list compliant
    • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with NF ISO 9227
Spécifications techniques
  • Réference unique.57200
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsTapware - Single, Mixers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-10-15
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord