Publier vos produits
LINEA Robinet simple sur plage 3l/min Secteur 230V INOX BROSSE avec RA
Presto

LINEA Robinet simple sur plage 3l/min Secteur 230V INOX BROSSE avec RA

Adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR), aux enfants et aux personnes âgées.
Cohérence design des espaces assurée par les finitions variées des robinets et accessoires.
Déclenchement sans contact par détection de la main.
Économies d'eau garanties par le mécanisme de fermeture automatique.
Maintenance facilitée grâce aux composants accessibles par le dessus du robinet.
Rinçage automatique de 30 secondes après 24h de non-utilisation limitant la prolifération bactérienne.
Rinçage automatique modifiable via l'application et le kit PRESTOCOM.
Spécification
  • > Working pressure

    • 1 to 5 bar

    > Function

    • Starts and stops automatically by hand detection
    • Sensor trigger suitable for PRM, elderly, children and disabled people

    > Flow

    • 3l/min at 3 bar with integrated regulated anti-limescale aerator

    > Hydraulic supply

    • F G 3/8" (12x17) hose

    > Power supply

    • Mains-operated with 230 V AC / 7 V DC transformer in IP65 waterproof case

    > Materials and Finish:

    • Brass body with smooth inside body. Brushed Stainless Steel Finish
    • Molded metal cover. Brushed Stainless Steel Finish

    > Thermal resistance

    • Resistant to a temperature of 75°C for 30-minute-thermal-shocks

    > Security

    • Anti-overflow security time set to 30 seconds preventing the water to flow continuously
    • Automatic shutdown of solenoid valve in case of power failure or sensor damage
    • Duty flush 30 sec every 24h after last use (adjustable flow time and frequency)
    • Low battery alert (blinking led light)

    > Installation

    • Recommended installation : 30 cm minimum between the sensor and the basin

    > Delivered with

    • 1 Brass clamping nut, 1 Gasket and 1 Washer
    • 1 PEX hose with revolving nut and filter gasket
    • 1 M M G 3/8" (12x17) stop valve
    • 1 Self-adhesive sticker
    • 1 Instruction manual

    > Standards & approvals

    • Brass body in accordance with NF EN1982, EN12164, NF EN 12165,
    • UBA list compliant
    • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with NF ISO 9227
Spécifications techniques
  • Réference unique.57200IB
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsTapware - Single, Mixers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-10-15
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord