Publier vos produits
Barre 500 mm inox brossé d32mm
Presto

Barre 500 mm inox brossé d32mm

Barre 500 mm inox brossé d32mm
Spécification
  • Variantes : 60311 - 60313 - 60315 - 60317 - 60318 - 60451 - 60452 - 60453 - 60454 - 60468 - 60472 - 60664 - 60575 - 60576 - 60577 - 60578 - 60340 - 60341 - 60342 - 60343 Garantie : 3 Fonction : Dimensions : - Diamètre : 32 mm - Longueur : 300 mm Matière et couleur de finition : - Tube acier inox 304 - Platine de fixation inox 304 soudée - Finition poli satin Livré avec : - Rosaces en acier inox 304 permettant de dissimuler les vis de Finition : - Tube acier inox 304 - Platine de fixation inox 304 soudée - Finition poli satin
Spécifications techniques
  • Réference unique.60315
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsGrab bars and Support rail
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-10-15
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)500
En rapport
  • Matériel principalStainless steel 304
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord