Publier vos produits
Barre coudée 90° inox brossé de diamètre 32mm - 300 x 300 mm
Presto

Barre coudée 90° inox brossé de diamètre 32mm - 300 x 300 mm

Barre coudée 90° inox brossé de diamètre 32mm - 300 x 300 mm
Spécification
  • Variantes : 60325 - 60715 - 60329 - 60330 - 60336 - 60337 Garantie : 3 Fonction : Dimensions : - Diamètre : 32 mm - Longueur : 300x300 mm > Matière et couleur de finition : - Inox 304 brossé - Platine de fixation, assemblage platine-barre vissée > Livré avec : - Rosaces en acier inox 304 permettant de dissimuler les vis de fixation Finition : - Tube acier inox 304 - Platine de fixation inox 304 soudée - Finition poli satin
Spécifications techniques
  • Réference unique.60325
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsGrab bars and Support rail
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalStainless steel 304
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord