Publier vos produits
Barre relevable sans béquille ø32 650 mm inox brossé
Presto

Barre relevable sans béquille ø32 650 mm inox brossé

Barre relevable sans béquille ø32 650 mm inox brossé
Spécification
  • Variantes : 60326-60809-60799-60773 Garantie : 3 Fonction : Dimensions : - Diamètre : 32 mm - Longueur : 650 mm Matière et couleur de finition : - Inox 304 brossé Livré avec : - Rosaces en inox permettant de dissimuler les vis de fixation Normes / Agréments : - Résistance au brouillard salin neutre ( Finition : - Tube acier inox 304 - Platine de fixation inox 304 soudée - Finition poli satin Connection :
Spécifications techniques
  • Réference unique.60326
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsGrab bars and Support rail
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-29
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)650
En rapport
  • Matériel principalStainless steel 304
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord