Publier vos produits
Barre de douche en t d32 mm -inox brossé - Longueur 500 x 1150 mm
Presto

Barre de douche en t d32 mm -inox brossé - Longueur 500 x 1150 mm

Barre de douche en t d32 mm -inox brossé - Longueur 500 x 1150 mm
Spécification
  • Variantes : 60333-60754 Garantie : 3 Fonction : Dimensions : - Diamètre : 32 mm - Longueur x hauteur: 500x1150 mm Matière et couleur de finition : - Inox 304 brossé - Platine de fixation, assemblage platine-barre vissée Livré avec : - Rosaces en inox permettant de dissimuler les vis de fixat Finition : - Tube acier inox 304 - Platine de fixation inox 304 soudée - Finition poli satin
Spécifications techniques
  • Réference unique.60333
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsGrab bars and Support rail
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1150
  • Largeur (mm)500
En rapport
  • Matériel principalStainless steel 304
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord