Publier vos produits
Barre d'angle gauche avec barre verticale en t - 5 points- inox brossé d32mm
Presto

Barre d'angle gauche avec barre verticale en t - 5 points- inox brossé d32mm

Barre d'angle gauche avec barre verticale en t - 5 points- inox brossé d32mm
Spécification
  • Variantes : 60334-60335-60736-60739 Garantie : 3 Fonction : Dimensions : - Diamètre : 32 mm - Longueur x hauteur: 750x750x1150 mm Matière et couleur de finition : - Inox 304 brossé - Platine de fixation, assemblage platine-barre vissée Livré avec : - Rosaces en inox permettant de dissimuler les vis de f Finition : - Tube acier inox 304 - Platine de fixation inox 304 soudée - Finition poli satin
Spécifications techniques
  • Réference unique.60334
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsGrab bars and Support rail
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalStainless steel 304
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord