Publier vos produits
Barre d'angle ø34 -aluminium gainé ABS antibactérien blanc  1150 x 750 x 750 mm
Presto

Barre d'angle ø34 -aluminium gainé ABS antibactérien blanc 1150 x 750 x 750 mm

Barre d'angle ø34 -aluminium gainé ABS antibactérien blanc 1150 x 750 x 750 mm
Spécification
  • > Dimensions:

    • Diameter: 34 mm
    • Length x height: 750x750x1150 mm

    > Material and finish color:

    • Aluminium
    • Antibacterial ABS finish
    • Fixing plate, screwed platinum-bar assembly

    > Delivered with:

    • Stainless steel rosettes to conceal the fixing screws
    • Model left/right

    > Standards / Approvals:

    • Resistance to neutral salt spray (NSS): 200 h according to NF ISO 9227
Spécifications techniques
  • Réference unique.60736
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsGrab bars and Support rail
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-10-15
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireABS
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord