Publier vos produits
64602 - P605 Deck-mounted single timed washbasin tap 15s, cold, G1/2
Presto

64602 - P605 Deck-mounted single timed washbasin tap 15s, cold, G1/2

Traduit par Google,

64602 - P605 Robinet de lavabo temporisé simple à montage sur plage 15 s, eau froide, G1/2

Spécification
  • Working pressure:

    • 1 to 5 bar

    Flow:

    • 3 l/min at 3 bars - 4-position setting
    • Anti water-hammer system

    Flow time:

    • 7 seconds - lever upwards
    • 11 seconds - lever downwards

    Hydraulic supply:

    • 2 PEX hoses DN8 G3/8'' - 350mm

    Thermal resistance:

    • This tap can withstand a thermal shock of 75°C for 30 minutes as part of a thermal shock programme

    Safety:

    • With S® antiblocking system to prevent blocking in continuous flow
    • With temperature limiter (at 38°C for cold water at 15°C/3 bar and hot water at 60°C/3 bar)

    Convenience:

    • Soft-touch
    • Two-coloured ergonomic lever, in glass fiber reinforced polymer

    Delivered with:

    • 2 PEX hoses with swivel nut and NF check valves
    • 1 base gasket
    • 2 MM 3/8'' (12x17) stop valves
    • 2 Filter gaskets
    • 1 Fixing bracket

    Standards / Approvals:

    • Chrome-plated brass body compliant with standards NF EN1982 / NF EN12164 / NF EN12165
    • Nickel-Chrome surface treatment compliant with NF EN12540
    • Neutral Salt Spray (NSS) resistant: 200 h according to NF ISO 9227
Spécifications techniques
  • Réference unique.64602
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsTapware - Single, Mixers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-09-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord