Publier vos produits
PRESTO NEO® Robinet mitigeur sur plage 7 sec (+/-3 sec) 3 l/min CHROME avec RA
Presto

PRESTO NEO® Robinet mitigeur sur plage 7 sec (+/-3 sec) 3 l/min CHROME avec RA

PRESTO NEO® Robinet mitigeur sur plage 7 sec (+/-3 sec) 3 l/min CHROME avec RA
Spécification
  • > Working pressure :

    • 1 to 5 bar

    > Flow :

    • 3 l/min at 3 bar - 4-position flow adjustment device
    • Anti-water-hammering design

    > Flow time :

    • 7 seconds ± 2 seconds

    > Hydraulic supply :

    • G 3/8" (12x17)

    > Thermal resistance :

    • Resistant to a temperature of 75°C for 30-minute-thermal-shocks

    > Security :

    • Non-turnable push button
    • Non-removable, wear-proof red marker
    • With temperature limiter (at 38°C for cold water at 15°C/3 bar and hot water at 60°C/3 bar)

    > Delivered with :

    • 2 PEX Hoses with NF check valves and revolving nut
    • 2 MM G 3/8" (12x17) Stop valves
    • 2 Filter gaskets
    • 1 Stainless steel plain washer
    • 1 Fixing bracket
    • 1 Base gasket
    • 1 Brass clamping nut
    • Instruction manual

    > Standards & approvals :

    • Brass body in accordance with EN 1982, EN 12164, EN 12165
    • Molded chrome-plated body in accordance with EN 12540
    • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with ISO 9227
Spécifications techniques
  • Réference unique.68401
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsTapware - Single, Mixers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-11-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord