Publier vos produits
Mitigeur monocommande monotrou sur plage - manette pleine, bec dessus
Presto

Mitigeur monocommande monotrou sur plage - manette pleine, bec dessus

Mitigeur monocommande sur plage avec bec par-dessus. Bec orientable, saillie 250 mm, hauteurs sous bec 276 mm, diamètre 22 mm. Cartouche céramique avec débit 20L/min à 3 bar. Brise-jet anti-tartre interchangeable. Alimentation par flexibles PEX - tresse en acier inoxydable G1/2'' 660 mm - résiste à une température de 75° C durant 30 minutes (dans le cadre de chocs thermiques), clapets anti-retour NF intégrés. Corps et bec en laiton chromé. Compatible avec une réhausse.
Spécification
  • Pression d'utilisation recommandée : 1 à 5 bars Débit : 20L/min à 3 bar Alimentation hydraulique : G 1/2'' (15x 21) Résistance thermique : Résiste à une température de 75° C durant 30 minutes (dans le cadre de chocs thermiques). Livré avec : 1 étrier de fixation 2 flexibles PEX avec écrou femelle tresse en acier inoxydable G1/2'' Lg 660 mm avec clapets anti-retour NF 1 filtre Option : Possibilité d'ajouter une réhausse vendue séparément, facilitant le passage de gros contenants Normes et agréments : Corps en laiton chromé conforme aux normes NF EN1982/ NF EN 12164 / NF EN 12165 Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540 Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227
Spécifications techniques
  • Réference unique.70800
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsPRESTO Chef
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)367
  • Largeur (mm)50
  • Profondeur (mm)286
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord