Publier vos produits
Mélangeur 2 trous sur plage - bec dessus, manettes ergonomiques
Presto

Mélangeur 2 trous sur plage - bec dessus, manettes ergonomiques

Mélangeur deux trous sur plage avec bec par-dessus. Bec orientable, saillie 308 mm, hauteur sous bec 296 mm, diamètre 22 mm. Tête céramique 1/4 de tour avec débit de 30L/min à 3 bar. Brise-jet anti-tartre interchangeable. Corps et bec en laiton chromé.
Spécification
  • Pression d'utilisation recommandée : 1 à 5 bars Débit : 30L/min à 3 bar Alimentation hydraulique : G 1/2'' (15x 21) Résistance thermique : Résiste à une température de 75° C durant 30 minutes (dans le cadre de chocs thermiques). Livré avec : Colonnettes avec écrou 1 filtre Normes et agréments : Corps en laiton chromé conforme aux normes NF EN1982/ NF EN 12164 / NF EN 12165 Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540 Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227
Spécifications techniques
  • Réference unique.70808
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsPRESTO Chef
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)387
  • Largeur (mm)217
  • Profondeur (mm)352
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord