Publier vos produits
Colonne - mélangeur sur plage avec douchette
Presto

Colonne - mélangeur sur plage avec douchette

Colonne monotrou sur plage avec douchette. Mélangeur à tête céramique 1/4 de tour avec colonne et corps en laiton chromé, flexible, ressort en inox et support mural de fixation, recoupable de 60 à 200 mm. Douchette noire M1/2'' avec 2 jets réglables par l'utilisateur. Flexible de douchette tressé inox entouré d'une gaine PU résistant à des températures allant jusqu'à 90°C. Température d'utilisation en service à 70°C maximum en continu. Flexibles d'alimentation PEX - tresse en acier inoxydable G 1/2'' 660 mm, clapets anti-retour NF intégrés.Corps et colonne en laiton chromé.
Spécification
  • Pression d'utilisation recommandée : 1 à 5 bars Débit : 12L/min à 3 bar Alimentation hydraulique : G 1/2'' (15x 21) Résistance thermique : Résiste à une température de 75° C durant 30 minutes (dans le cadre de chocs thermiques). Livré avec : 1 étrier de fixation 1 filtre 2 flexibles d'alimentation PEX avec écrou femelle tresse en acier inoxydable G1/2'' Lg 660 mm avec clapets anti-retour NF 1 flexible (de douchette) tressé inox entouré d'une gaine PU, résistant à des températures allant jusqu'à 90°C. Température d'utilisation en service à 70°C maximum en continu Normes et agréments : Corps en laiton chromé conforme aux normes NF EN1982/ NF EN 12164 / NF EN 12165 Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540 Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227
Spécifications techniques
  • Réference unique.70812
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsPRESTO Chef
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1126
  • Largeur (mm)170
  • Profondeur (mm)300
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord