Publier vos produits
Mélangeur 2 trous mural - bec dessus, manettes ergonomiques
Presto

Mélangeur 2 trous mural - bec dessus, manettes ergonomiques

Mélangeur mural avec bec par-dessus. Bec orientable, saillie 250 mm, hauteur sous bec 226 mm, diamètre 22 mm. Tête céramique 1/4 de tour avec débit de 30L/Min à 3 bar. Brise-jet anti-tartre interchangeable. Clapets anti-retour NF intégrés. Raccords excentrés M1/2'' - M3/4'' fournis avec rosaces. Corps et bec en laiton chromé.
Spécification
  • Pression d'utilisation recommandée : 1 à 5 bars Débit : 30L/min à 3 bar Alimentation hydraulique : G 1/2'' (15x 21) Résistance thermique : Résiste à une température de 75° C durant 30 minutes (dans le cadre de chocs thermiques). Livré avec : clapets anti-retour NF 1 filtre Normes et agréments : Corps en laiton chromé conforme aux normes NF EN1982/ NF EN 12164 / NF EN 12165 Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540 Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227
Spécifications techniques
  • Réference unique.70804
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsPRESTO Chef
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)340
  • Largeur (mm)183
  • Profondeur (mm)320
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord