Publier vos produits
Colonne - mélangeur 2 trous sur plage avec douchette bec lg 300 mm
Presto

Colonne - mélangeur 2 trous sur plage avec douchette bec lg 300 mm

Colonne deux trous sur plage avec douchette et bec de remplissage. Mélangeur deux trous sur plage à tête céramique 1/4 de tour avec débit de 30L/min à 3 bar, avec colonne et corps en laiton, flexible, ressort en inox et support mural de fixation, recoupable de 60 à 200 mm. Douchette M 1/2'' noire avec 2 jets réglables; Flexible de douchette tressé inox entouré d'une gaine PU résistant à des températures allant jusqu'à 90°C. Température d'utilisation en service à 70°C max en continu . Clapets anti-retour NF intégrés. Bec orientable saillie 340 mm.
Spécification
  • Pression d'utilisation recommandée : 1 à 5 bars Débit : 30L/min à 3 bar Alimentation hydraulique : G 1/2'' (15x 21) Résistance thermique : Résiste à une température de 75° C durant 30 minutes (dans le cadre de chocs thermiques). Livré avec : Colonnettes avec écrou 1 filtre 1 flexible (de douchette) tressé inox entouré d'une gaine PU, résistant à des températures allant jusqu'à 90°C. Température d'utilisation en service à 70°C maximum en continu Normes et agréments : Corps en laiton chromé conforme aux normes NF EN1982/ NF EN 12164 / NF EN 12165 Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540 Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227
Spécifications techniques
  • Réference unique.70828
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsPRESTO Chef
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1171
  • Largeur (mm)215
  • Profondeur (mm)543
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord