Publier vos produits
Colonne - mélangeur 2 trous sur plage avec douchette
Presto

Colonne - mélangeur 2 trous sur plage avec douchette

Colonne deux trous sur plage avec douchette. Mélangeur à tête céramique 1/4 de tour avec corps et colonne en laiton chromé, flexible, ressort inox et support mural de fixation, recoupable de 60 à 200 mm. Douchette noire M 1/2'' à 2 jets réglables, clapet anti-retour NF intégré. Hauteur de la fixation 582 mm par rapport au corps entraxe 150 mm. Entrée mâle G1/2''. Douchette : Flexible tressé inox entouré d'une gaine PU résistant à des températures allant jusqu'à 90°C pour éviter les niches bactériennes et faciliter le nettoyage. Température d'utilisation en service à 70°C max en continu.
Spécification
  • Pression d'utilisation recommandée : 1 à 5 bars Débit : 12L/min à 3 bar Alimentation hydraulique : G1/2'' (15x21) Résistance thermique : Résiste à une température de 75° C durant 30 minutes (dans le cadre de chocs thermiques). Livré avec : Colonnettes avec écrou et filtre 1 flexible (de douchette) tressé inox entouré d'une gaine PU, résistant à des températures allant jusqu'à 90°C. Température d'utilisation en service à 70°C maximum en continu Normes et agréments : Corps en laiton chromé conforme aux normes NF EN1982/ NF EN 12164 / NF EN 12165 Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540 Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227
Spécifications techniques
  • Réference unique.70816
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsPRESTO Chef
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1170
  • Largeur (mm)215
  • Profondeur (mm)300
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord