Publier vos produits
Colonne mélangeur sur plage avec douchette et bec lg 250 mm
Presto

Colonne mélangeur sur plage avec douchette et bec lg 250 mm

Colonne monotrou sur plage avec douchette et bec de remplissage. Mélangeur monocommande à tête céramique 1/4 de tour avec débit de 30L/min à 3 bar, avec colonne et corps en laiton chromé, flexible, ressort en inox et support mural de fixation, recoupable de 60 à 200 mm. Douchette M 1/2'' noire avec 2 jets réglables; Flexible de douchette tressé inox entouré d'une gaine PU résistant à des températures allant jusqu'à 90°C. Température d'utilisation en service à 70°C max en continu. Flexibles d'alimentation PEX - tresse en acier inoxydable G 1/2'' 660 mm, clapets anti-retour NF intégrés. . Bec orientable saillie 290 mm.
Spécification
  • Pression d'utilisation recommandée : 1 à 5 bars Débit : 30 L/min à 3 bar Alimentation hydraulique : G 1/2'' (15x 21) Résistance thermique : Résiste à une température de 75° C durant 30 minutes (dans le cadre de chocs thermiques). Livré avec : 1 étrier de fixation 2 flexibles d'alimentation PEX avec écrou femelle tresse en acier inoxydable G1/2'' Lg 660 mm avec clapets anti-retour NF 1 filtre 1 flexible (de douchette) tressé inox entouré d'une gaine PU, résistant à des températures allant jusqu'à 90°C. Température d'utilisation en service à 70°C maximum en continu Normes et agréments : Corps en laiton chromé conforme aux normes NF EN1982/ NF EN 12164 / NF EN 12165 Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540 Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227
Spécifications techniques
  • Réference unique.70820
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsPRESTO Chef
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1126
  • Largeur (mm)170
  • Profondeur (mm)493
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord