Publier vos produits
Colonne mélangeur 2 trous mural avec douchette et bec 300mm
Presto

Colonne mélangeur 2 trous mural avec douchette et bec 300mm

Colonne deux trous murale avec douchette et bec de remplissage. Mélangeur mural deux trous à tête céramique 1/4 de tour avec débit de 30L/min à 3 bar, avec colonne et corps en laiton, flexible, ressort en inox et support mural de fixation, recoupable de 60 à 200 mm. Douchette M 1/2'' noire avec 2 jets réglables; Flexible de douchette tressé inox entouré d'une gaine PU résistant à des températures allant jusqu'à 90°C. Température d'utilisation en service à 70°C maximum en continu. Clapets anti-retour NF intégrés. Bec orientable saillie 340 mm.
Spécification
  • Pression d'utilisation recommandée : 1 à 5 bars Débit : 30L/min à 3 bar Alimentation hydraulique : G 1/2'' (15x 21) Résistance thermique : Résiste à une température de 75° C durant 30 minutes (dans le cadre de chocs thermiques). Livré avec : Rosaces excentriques 1 filtre 1 flexible (de douchette) tressé inox entouré d'une gaine PU, résistant à des températures allant jusqu'à 90°C. Température d'utilisation en service à 70°C maximum en continu
Spécifications techniques
  • Réference unique.70826
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsPRESTO Chef
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1101
  • Largeur (mm)215
  • Profondeur (mm)543
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord