Publier vos produits
PRESTO CHEF® Mini colonne - mélangeur sur plage avec douchette et bec 250 mm
Presto

PRESTO CHEF® Mini colonne - mélangeur sur plage avec douchette et bec 250 mm

Colonne monotrou sur plage avec douchette et bec de remplissage. Hauteur hors tout : 667 mm. Mélangeur monocommande à tête céramique 1/4 de tour avec débit de 30L/min à 3 bar, avec colonne et corps en laiton, flexible, ressort en inox et support mural de fixation, recoupable de 60 à 200 mm. Douchette M 1/2'' noire avec 2 jets réglables; Flexible de douchette tressé inox entouré d'une gaine PU résistant à des températures allant jusqu'à 90°C. Température d'utilisation en service à 70°C max en continu. Flexibles d'alimentation PEX - tresse en acier inoxydable G 1/2'' 660 mm, clapets anti-retour NF intégrés. Bec orientable saillie 290 mm.
Spécification
  • Pression d'utilisation recommandée : 1 à 5 bars Débit : 30L/min à 3 bar Résistance thermique : Résiste à une température de 75° C durant 30 minutes (dans le cadre de chocs thermiques). Livré avec : 1 étrier de fixation 2 flexibles d'alimentation PEX avec écrou femelle tresse en acier inoxydable G1/2'' Lg 660 mm avec clapets anti-retour NF 1 filtre 1 flexible (de douchette) tressé inox entouré d'une gaine PU, résistant à des températures allant jusqu'à 90°C. Température d'utilisation en service à 70°C maximum en continu
Spécifications techniques
  • Réference unique.70830
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsPRESTO Chef
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)667
  • Largeur (mm)170
  • Profondeur (mm)315
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord