Publier vos produits
Mitigeur sur plage mocommande - spécial bar, manette pleine latérale
Presto

Mitigeur sur plage mocommande - spécial bar, manette pleine latérale

Mitigeur monocommande sur plage avec bec par-dessus. Application spécial bar avec bec sous le comptoir. Bec orientable, saillie 250 mm, hauteur sous bec 146 mm, diamètre 22 mm. Cartouche céramique avec débit de 20L/min à 3 bar. Brise-jet anti-tartre. Alimentation par flexible PEX - tresse en acier inoxydable G1/2'' Lg 660 mm, résistant à des températures allant jusqu'à 90°C. Clapets anti-retour NF intégrés. Corps et bec en laiton chromé.
Spécification
  • Pression d'utilisation recommandée : 1 à 5 bars Débit : 20L/min à 3 bar Alimentation hydraulique : G 1/2'' (15x 21) Résistance thermique : Résiste à une température de 75° C durant 30 minutes (dans le cadre de chocs thermiques). Livré avec : 1 étrier de fixation 2 flexibles PEX avec écrou femelle tresse en acier inoxydable G1/2'' Lg 660 mm avec clapets anti-retour NF 1 filtre Option : Possibilité d'ajouter une réhausse vendue séparément, facilitant le passage de gros contenants Normes et agréments : Corps en laiton chromé conforme aux normes NF EN1982/ NF EN 12164 / NF EN 12165 Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540 Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227
Spécifications techniques
  • Réference unique.70832
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsPRESTO Chef
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)237
  • Largeur (mm)128
  • Profondeur (mm)286
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord