Publier vos produits
Douchette pour robinet de grande cuisine professionnelle Presto Chef
Presto

Douchette pour robinet de grande cuisine professionnelle Presto Chef

Douchette ergonomique avec fonction écoulement continu, et surface de préhension limitant les risques de brûlure. Embout permettant d'absorber les chocs. Crochet de blocage pour éviter les TMS ( troubles musculo squelettiques)
Spécification
  • Corps en laiton chromé Manette en zamak chromé Crochet en métal injecté Poignée et sortie de jet en polymère technique resistant au chocs, à la température et compatible avec l'eau potable
Spécifications techniques
  • Réference unique.70838
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsPRESTO Chef
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)182.2
  • Largeur (mm)44
  • Profondeur (mm)71.2
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord