Publier vos produits
Lave-Mains encastré "garde à vue" avec detection electronique
Presto

Lave-Mains encastré "garde à vue" avec detection electronique

Traduit par Google,

52542 - Lave-mains encastré en acier inoxydable AISI 304. Conception robuste, entièrement encastré et sans risque de blessure pour l'utilisateur. Équipé et prêt à installer.

Spécification
  • Recommended Operating Pressure:

    • 1 to 5 bars

    Flow Rate: 

    • 3 liters/min at 3 bars with integrated regulator

    Safety Features: 

    • Automatic shut-off of the solenoid valve if the flow exceeds 30 seconds Automatic shut-off of the solenoid valve in case of power failure or sensor malfunction Hygienic automatic rinse of 30 seconds, 24 hours after the last use (duration and interval adjustable)

    Materials: 

    • Stainless Steel AISI 304 (ISOZ7 CN 18.09) 2 mm thick for the front panel, 1.5 mm for the basin Brushed finish

    Dimensions: 

    • Connection for cold or pre-mixed water supply via MG1/2" stop valve Drain connection G1 1/4" Exterior front panel dimensions: 400x380mm

    Electrical Supply: 

    • Mains with transformer 230 V AC / 7 V DC in waterproof housing IP65

    Delivered with: 

    • Stainless steel screws lg 332mm Mains power supply Anti-vandal spout Electronic detection circuit Electrical cable for connection between transformer, solenoid valve, and detection cell

    Standards / Approvals: 

    • Nickel-chrome surface treatment according to NF EN12540 Resistance to neutral salt spray (NSS): 200 hours according to NF ISO 9227 Safety transformer compliant with EN 60 742 standard
Spécifications techniques
  • Réference unique.52542
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsStainless Steel Sanitary ware
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-10-15
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Divers

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord