Publier vos produits
Lavabo collectif suspendu en inox 304 de type plan vasques 1200x500mm 2 postes
Presto

Lavabo collectif suspendu en inox 304 de type plan vasques 1200x500mm 2 postes

Lavabo collectif suspendu en inox 304 de type plan vasques 1200x500mm 2 postes
Spécification
  • > Description:

    • Wall-mounted washbasin with 2 bowls
    • Back splash protection 100m hight
    • Wall or deck mountind faucet compatible

    > Material:

    • Stainless steel AISI 304
    • 1 / 1,5 mm Thickness
    • Satin brushed finish

    > Dimension:

    • Washbasin L 1200 x D 500 x H 290 mm
    • Washbowl Ø 360 mm

    Waste G1" 1/4

    > Delevery with:

    • Fixing elements

    > Certification:

    • CE certification
    • Comply with NF14296-2005
Spécifications techniques
  • Réference unique.71024
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsStainless Steel Sanitary ware
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-10-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)290
  • Largeur (mm)1200
  • Profondeur (mm)500
En rapport
  • Matériel principalStainless steel 304
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord