Publier vos produits
Cuvette WC Turc en inox 304, emplacement des pieds avec surface antidérapante
Presto

Cuvette WC Turc en inox 304, emplacement des pieds avec surface antidérapante

Cuvette WC Turc en inox 304, emplacement des pieds avec surface antidérapante
Spécification
  • >Description

    • Pressed stainless-steel squat toilet pan for floor mounting
    • Foot areas with anti-slip surface
    • Integrated horizontal water inlet with flushing effect

    >Flow rate

    • Maximum instantaneous flow rate: 3.4 l/s at 3 bar (KV = 2 l/s)
    • Hydraulic connection
    • Inlet: Ø 55 mm
    • Outlet: Ø 100 mm

    >Material(s) and finish(es)

    • Material : Stainless steel AISI 304
    • Thickness : 1.2 mm
    • Finish : satin

    >Delivered with

    • Flushing effect system
    • DN32 connection nozzle
Spécifications techniques
  • Réference unique.71400
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsStainless Steel Sanitary ware
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-10-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord