Publier vos produits
Miroir inox incassable avec trous de fixation, 500x600mm sur support bois
Presto

Miroir inox incassable avec trous de fixation, 500x600mm sur support bois

Miroir inox incassable avec trous de fixation, 500x600mm sur support bois
Spécification
  • > Description:

    • Stainless steel mirror on marine plywood
    • With mounting holes

    > Material:

    • Stainless steel AISI 304
    • Marine Plywood 7mm Thickness
    • 1 mm Thickness

    > Dimensions:

    • H500xL400mm
    • Thickness 8mm
Spécifications techniques
  • Réference unique.71904
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsStainless Steel Sanitary ware
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-10-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)500
  • Largeur (mm)400
En rapport
  • Matériel principalStainless steel 304
  • Matériel secondaireContreplaqué
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Miroirs

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord