Publier vos produits
Mitigeur de lavabo bec fixe 78,5mm, manette pleine sans vidage, butée plastique
Presto

Mitigeur de lavabo bec fixe 78,5mm, manette pleine sans vidage, butée plastique

Mitigeur de lavabo bec fixe 78,5mm, manette pleine sans vidage, butée plastique
Spécification
  • Additional Information

    Product reference 75051

    Brand Sanifirst

    Warranty 10 years against manufacturing defects

    Special feature 1 Fixed spout

    Height to nozzle (mm) 78

    Projection (mm) 110

    Direction of lever Horizontal

    Clip-on spout No

    Drainage Without drainage

    Flow straightener Star shaped flow straightener, M24 x 1

    Lever Solid easy maintenance handle

    Connection SPEX hoses 450 mm - M10 X 1 - LN G'3 / 8 with basket filter seals and flow rate limiters

    Minimum pressure 1 bar

    Recommended pressure 3 bar

    Maximum pressure 5 bar

    Cartridge 75312 Ø 40mm, dual flow, flow limiter and temperature limiter

    Coating Nickel > 10 microns - Chrome > 0.3 microns

Spécifications techniques
  • Réference unique.75051
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsSanifirst
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-10-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord