Publier vos produits
Robinet mécanique monotrou mural à bec fixe s160 mm
Presto

Robinet mécanique monotrou mural à bec fixe s160 mm

Robinet mécanique monotrou mural à bec fixe s160 mm
Spécification
  • Benefits of the product

    • - Ergonomic: easy to use elbow handle (for patients and technical staff)
    • - Wall-mount version: for easy maintenance
    • - Star shaped flow straightener: Limits the water spray, no water retention.

    Description

    • Single hole hospital tap without drain, wall-mount with long brass lever. Fixed tube spout L 160mm. Tapware fitted as standard star-shaped flow straightener. Thread connection M G’1/2 Spout and controls in polished chrome plated brass. 10 year warranty. Sanifirst brand hospital monofluid wall-mount tap REF: 75178 (formerly FL7500MC) or approved equivalent
Spécifications techniques
  • Réference unique.75178
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsSanifirst
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-10-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord