Publier vos produits
Mitigeur de lavabo CØ35 h 100 mm s106 mm manette ajourée - sans vidage
Presto

Mitigeur de lavabo CØ35 h 100 mm s106 mm manette ajourée - sans vidage

Mitigeur de lavabo CØ35 h 100 mm s106 mm manette ajourée - sans vidage
Spécification
  • > Benefits

    • Comfortable height under spout and projection, compliant to the French "NF Medical" norm
    • Body inside and outside smooth: limiting the fixation of the biofilm and the proliferation of bacteria
    • Very low water retention after the closure member
    • Openwork lever: facilitates grip and ergonomics
    • Modern design

    > Washbasin mixer

    • Height under spout : 100 mm
    • Projection: 106 mm
    • Without drainage

    > Lever

    • Openwork lever

    > Cartridge

    • Multifunctional 35 mm diameter ceramic cartridge: temperature limit stop with 7 adjustment positions, and maximum flow control.

    > Flow rate

    • Compliant to French Norm "NF Medical" norm, between 4 and 6 L/Min at 3 bar

    > Pressures

    • Min pressure: 1 bar
    • Recommended pressure: 3 bar - Avoid pressure differences greater than 1 bar between hot and cold water
    • Max pressure: 5 bar

    > Connection

    • Hoses with SPEX braided stainless steel sheath M10X1 EP G'3 / 8
    • Fixing by means of a 1 M8 rod clamping kit

    > Output

    • M 24X1 star-shaped flow straightener
Spécifications techniques
  • Réference unique.75843
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsSanifirst
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord