Publier vos produits
Prestotem 2 P50 mitigeur thermostatique douche temporisé mécanique
Presto

Prestotem 2 P50 mitigeur thermostatique douche temporisé mécanique

Prestotem 2 P50 mitigeur thermostatique douche temporisé mécanique
Spécification
  • > Working pressure :

    • 1 to 5 bar

    > Flow :

    • 6 l/min with integrated flow limiter
    • Anti-water-hammering device
    • Fixed shower head with anti-limescale spikes

    > Flow time :

    • 30 seconds (± 5 sec.)

    > Hydraulic supply :

    • G 1/2" (15x21), top or rear water inlet. For rear water inlet, we recommend to add the adaptation kit under the reference 91026
    • On P 50 tap NF II and thermostatic mixer tap EN 1111 (NF check valves)

    > Material :

    • Anodised aluminium extruded section (2.5mm thickness)
    • Aluminium removable valve plate, peinted RAL 7005
    • High resistance RAL 7005 coloured ABS covers

    > Functioning:

    • Wide opening panel without the need to dismantle from the wall and shower taps on a removable valve plate

    > Thermal resistance :

    • Resistant to a temperature of 75°C for 30-minute-thermal-shocks

    > Security :

    • Anti-scald system: flow is immediately stopped if the cold water is cut off
    • Maximum delivered temperature : pre-fixed at 38°

    > Delivered with :

    • 1/2" hoses with revolving nuts
    • MM 1/2" (15x21) straight stop valve and 250 micron filters
    • Fastening screw and instruction manual

    > Standards & approvals :

    • Brass body in accordance with EN 1982, EN 12164, EN 12165
    • Chrome-plated surface treatment in accordance with EN 12540
    • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in concordance with ISO 9227
Spécifications techniques
  • Réference unique.88800
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsShower Panel.
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-10-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord