Publier vos produits
Prestotem 2 P50 mitigeur thermostatique douche temporisé mécanique et douchette
Prestotem 2 P50 mitigeur thermostatique douche temporisé mécanique et douchette
    Presto

    Prestotem 2 P50 mitigeur thermostatique douche temporisé mécanique et douchette

    Prestotem 2 P50 mitigeur thermostatique douche temporisé mécanique et douchette
    Spécification
    • Variantes : 88802 -88830 -88860 -88834 -88822 -88810 -88814 -88818 -88848 -88826 -88856 -88866 Type de connection : G 1/2 (15x21). alimentation haute. Pour lalimentation arrière. à prévoir le kit dadaptation 91026. - Sur robinet simple P 50 NF II en eau froide ou pré-mitigée Pression : 1 à 5 bars Garantie : 10 ans Fonction : Durée découlement : 30 secondes (-10/+5 secondes) - Ouverture du panneau sans démontage et robinetteries sur platine amovible. - Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques Débit : Débit: 6 l/mn par limiteur de débit intégré - Dispositif anti-coup de bélier - Pomme de douche fixe à grille orientable et picots anticalcaire Finition : Profilé aluminium anodisé de 2.5 mm - Platine amovible aluminium peint RAL 7005 - Capots dextrémité en ABS haute résistance RAL 7007
    Spécifications techniques
    • Réference unique.88802
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsShower
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord