Publier vos produits
Prestotem 2 P50 mitigeur thermostatique douche temporisé mécanique et inverseur
Presto

Prestotem 2 P50 mitigeur thermostatique douche temporisé mécanique et inverseur

Prestotem 2 P50 mitigeur thermostatique douche temporisé mécanique et inverseur
Spécification
  • Variantes : 88806 -88800 -88804 -88820 -88024 -88808 -88812 -88832 -88828 -88858 -88816 -88846 -88836 -88866 Type de connection : G 1/2'''' (15x21), alimentation haute. Pour lalimentation arriere, a prevoir le kit dadaptation 91026. Sur robinet simple P 50 NF II en eau froide ou pre-mitigee' Pression : 1 a 5 bars Garantie : 10 ans Fonction : Duree decoulement : 30 secondes (-10/+5 secondes) Ouverture du panneau sans demontage et robinetteries sur platine amovible.Duree decoulement : 30 secondes (-10/+5 secondes) Ouverture du panneau sans demontage et robinetteries sur platine amovible.Duree decoulement : 30 secondes (-10/+5 secondes) Ouverture du panneau sans demontage et robinetteries sur platine amovible. Débit : Debit: 6 l/mn par limiteur de debit integre Dispositif anti-coup de belier Finition : Profile aluminium anodise de 2,5 mm Platine amovible aluminium peint RAL 7005
Spécifications techniques
  • Réference unique.88806
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsShower
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord