Publier vos produits
84006 PRESTO Prestotherm Mitigeur centralise – 55 litres et variantes
Presto
Archivé

84006 PRESTO Prestotherm Mitigeur centralise – 55 litres et variantes

Spécification
  • Variantes : 84006 -84007 -84008 -84009 -64613 -68044 -68040 -68132 -68147 -64622 -64602 -64944 -64632 -64612 Type de connection : G 3/4''''' Pression : 1 à 5 bars Pression de service, statique maxi : 10 bars Garantie : 10 ans Fonction : Résistance thermique : Ce robinet résiste à une température > à 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques Sécurité anti-brûlure : arrêt instantané de leau chaude en cas de coupure deau froide Débit : Débit maximum : 55 L/Mn à 3 bars Minimum : 5 L/Mn à 3 bars Finition : Laiton Chromé
Spécifications techniques
  • Réference unique.PRE030055
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsPrestotherm
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-12-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain