Publier vos produits
66010 PRESTO Neo mural 95mm 15sec
66010 PRESTO Neo mural 95mm 15sec
    Presto
    Archivé

    66010 PRESTO Neo mural 95mm 15sec

    FONCTION: Le robinet simple mural permet l’écoulement d’eau par simple pression sur le bouton-poussoir. L'eau s'arrête automatiquement après une temporisation réglée en usine. Avec ou sans système antiblocage. Avec réglage de débit 4 positions. Différentes longueurs de corps disponibles. LES + DU PRODUIT Dispositif breveté garantissant une temporisation constante Réglage de débit 4 positions inaccessible aux usagers, bouton anti-rotation, repère de couleur indémontable et inusable Maintenance facilitée: tête interchangeable facile à remplacer Esthétique : design contemporain
    Spécification
    • Variantes : 66010 Type de connection : G 1/2'' x 15 Pression : - 1 to 5 bars Garantie : Fonction : Working pressure: - 1 to 5 bar Flow: - 3 l/min at 3 bars - 4-position setting - Anti water-hammer system Flow time: - 15 seconds ± 5 seconds Hydraulic supply: - G 1/2'' x 15 - cold water Thermal resistance: - This tap can withstand a thermal shock Débit : - 3 l/min at 3 bars - 4-position setting - Anti water-hammer system Connection :
    Spécifications techniques
    • Réference unique.PRE020071
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsWashbasin
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-12-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain