Publier vos produits
85671 PRESTO Combiné de douche et lave-yeux de sécurité
Presto
Archivé

85671 PRESTO Combiné de douche et lave-yeux de sécurité

2.7 sur 5 étoiles2.7(11 Avis)
Ce produit est à utiliser en soins de premiers secours en cas de brûlures, contamination chimique entre autres. Ce produit doit être placé le plus proche possible du poste de travail. Pomme de douche limitant la rétention d'eau Lave-yeux avec régulateur de débit intégré 26L/min env. Bol de recueillement en acier inoxydable, avec sortie Manette de déclenchement de la douche robuste et efficace
Spécification
  • Matériaux : laiton et acier inoxydable, avec une couche de poudre de polyester résistante aux produits chimiques, repose-yeux en EPDM
Spécifications techniques
  • Réference unique.PRE080035
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsShower
  • Date de publication2020-10-27
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2398
  • Largeur (mm)274
  • Profondeur (mm)661
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches